Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, TS IT

Артикульный № DK 5501.255

  Product Lifecycle  
Active
  • Монтажная рама, 482,6 мм (19
  • Монтажная рама, 482,6 мм (19
    Product details CAD

    Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.

    + Описание продукции

    Описание: Сварная 482,6 мм (19˝) монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "0 ЕВ".
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: С грунтовкой
    Цвет: RAL 9005
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элеменов, возмжна установка воздуховодных панелей по периметру
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: TS IT
    Ширина:   800 mm
    Высота:   1800 mm
    Положение монтажа: сзади
    Единиц высоты: 38 U
    Нагрузочная способность: До 10000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 16 kg
    EAN: 4028177716445
    ETIM 6.0: EC002620
    ETIM 5.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180907
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180907
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182504
    Описание продукции: DK монтажная рама, 482,6 мм (19"), для ШВ: 800x1800 мм, задняя, RAL 9005

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, TS IT

    Артикульный № DK 5501.255