Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/NEMA 4

Артикульный № SE 5834.580

  Product Lifecycle  
Active
  • Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/NEMA 4

    TS 8 и SE 8 имеют новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25. 
    Вы можете загрузить брошюру и CAD-чертежи. 
    Download 1 Flyer

    Закрыть
    Product details CAD

    Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Высокая степень защиты IP 66 / NEMA 4. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

    + Описание продукции

    Описание: Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
    Материал: Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
    Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
    Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
    Основание: листовая сталь 1,5 мм
    Монтажная панель: Листовая сталь 3,0 мм
    Поверхность: Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
    Монтажная панель: оцинкованная
    Основание: грунтовка и порошковое покрытие, структурное
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66
    Степень защиты NEMA: NEMA 4
    NEMA 3R
    Комплект поставки: Корпус, сверху и по бокам закрытый
    Дверь(и):
    Навеска двери правая, меняется на левую
    Монтажная панель
    Основание закрытое
    Задняя стенка, на винтах
    Замок: двойная бородка 3 мм
    2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
    Изменения в продукции: TS 8 и SE 8 имеют новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
    Вы можете загрузить брошюру и CAD-чертежи.
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 800 mm
    Высота: 2000 mm
    Глубина: 600 mm
    Монтажная панель: Ширина: 699 mm
    Высота: 1896 mm
    Кол-во дверей: 1
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 143,3 kg
    EAN: 4028177696716
    ETIM 6.0: EC000261
    ETIM 5.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101
    Описание продукции: SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Степень защиты:  
    1EN   2EN  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем: 
    (DE)
    Общая техническая информация: 
    (EN, DE)
    Документация:
    Презентации по продукции: 
    (DE)
    Руководство:  
    FR, EN, DE   RU  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/NEMA 4

    Артикульный № SE 5834.580