Клавиатура, выдвижная со встроенным трекболом

Артикульный № SM 6002.130

  Product Lifecycle  
Active
  • Клавиатура, выдвижная со встроенным трекболом
  • Клавиатура, выдвижная со встроенным трекболом
    Product details CAD

    Очень плоская клавиатура с клавишами курсора и трекболом, ручка одновременно служит в качестве опоры для рук.

    + Описание продукции

    Описание: Очень плоская клавиатура с клавишами курсора и трекболом. Ручка одновременно служит в качестве опоры для рук. Для обеспечения эргономичности имеется наклон 10°.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Передняя панель: порошковое покрытие
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 65 (спереди, закрыта)
    Указание: Клавиатура IBM-AT-совместимая (MF2)
    Возможности монтажа: все достаточно большие поверхности (например, дверь, боковая стенка)
    Передние панели
    непосредственно в панели Comfort и Optipanel с соответствующими размерами
    Рабочая температура: Диапазон температур (окружающая среда): +5°C...+50°C
    Хранение: -10°C...+60°C
    Влажность воздуха (без конденсации): Диапазон температур (окружающая среда): 95 %
    Раскладка клавиатуры: немецкий
    Кол-во кнопок: 84
    Интерфейсы/подключения: Общее: 2 x USB
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 4,92 kg
    EAN: 4028177682122
    ETIM 6.0: EC001692
    ETIM 5.0: EC001692
    eCl@ss 8.0/8.1: 19130490
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189244
    Описание продукции: Клавиатура, выдвижная со встроенным трекболом, немецкий

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Клавиатура, выдвижная со встроенным трекболом

    Артикульный № SM 6002.130