Пружинная гайка M5

Артикульный № CP 6108.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Пружинная гайка M5
    Product details

    Пружина надежно удерживает от непреднамеренного сдвига.

    + Описание продукта

    Описание: Пружина надежно удерживает от непреднамеренного сдвига.
    Преимущества: Прочий внутренний монтаж возможен с помощью монтажного уголка 4597.000 или монтажного уголка для внутреннего монтажа 6205.100
    Материал: Сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Возможности монтажа: Панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм
    Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм
    Панель Compact
    Упаковка: 50 шт.
    Вес: 0,1 kg
    EAN: 4028177233690
    ETIM 7.0: EC002358
    ETIM 6.0: EC002358
    eCl@ss 8.0/8.1: 23110815
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Описание продукта: CP пружинная гайка, для резьбы M5

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    NA: 
    (RU)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Пружинная гайка M5

    Артикульный № CP 6108.000