Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для наружного или внутреннего усилителя корпусов соответствующего размера. Меньшие по размеру корпуса можно также устанавливать непосредственно, без усиления корпуса. |
---|---|
Материал: | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
Комплект поставки: | Вкл. крепежные комплектующие для корпуса и несущего профиля плюс 2 уплотнения. |
Возможности монтажа: | для подсоединения несущего рычага Ø 40 мм |
Support arm connection (type): | CP 40 |
Подходит для: |
Ширина: ≥ 300 мм Глубина: ≥ 150 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,9 кг |
Код ТНВЭД: | 83024900 |
EAN: | 4028177305748 |
ETIM 7.0: | EC002535 |
ECLASS 8.0: | 27189271 |
Описание продукта: | CP усиление корпуса, для CP 40, нержавеющая сталь, 1.4301 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|