Командные панели с рукоятками

Артикульный № CP 6315.300

  Product Lifecycle  
Active
  • Командные панели с рукоятками
    Product details CAD

    Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55

    + Описание продукции

    Материал: Корпус и дверь: Листовая сталь
    Ручки-планки: Алюминий
    Передняя панель: Алюминий
    Заглушки: Пластик
    Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
    Ручки: анодированные
    Передняя панель: анодированная
    Цвет: Корпус и дверь: RAL 7035
    Ручки: анодированные
    Передняя панель: анодированная
    Заглушки: эквивалент RAL 7024
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Комплект поставки: Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
    Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
    Боковые ручки и заглушки
    Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
    Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
    Указание: Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
    Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
    Системы замков для доступа спереди: замочные вкладыши 41 мм, исполнение C, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
    Исполнение сервисного доступа: спереди
    Указание к арт. №: подходящая монтажная панель 5050.453 с пакетом с принадлежностями 5050.507
    Размеры: Ширина: 380 mm
    Высота: 380 mm
    Глубина: 210 mm
    Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент
    Количество замков: 1
    Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 9,8 kg
    EAN: 4028177693951
    ETIM 6.0: EC002504
    ETIM 5.0: EC002504
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180505
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180505
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180505
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180505
    Описание продукции: CP Командная панель с ручками, ШВГ: 380 x 380 x 210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса спереди

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    CSA: 
    (EN)
    TÜV:  
    DE   EN  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   RU  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Командные панели с рукоятками

    Артикульный № CP 6315.300