Системные шасси TS 17 x 73 мм с регулировкой глубины, для TE

Артикульный № DK 7000.678

  Product Lifecycle  
Active
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм с регулировкой глубины, для TE
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм с регулировкой глубины, для TE
    Product details

    С регулировкой глубины для монтажных рам для DK-TS или TE. Системные шасси можно подвесить по глубине шкафа между двумя монтажными рамами.

    + Описание продукции

    Описание: Для обеспечения гибкого внутреннего монтажа или для крепления других комплектующих. Системные шасси могут навешиваться между двумя монтажными рамами TE с расстоянием между 19" плоскостями от 650 до 820 мм. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежные винты
    Подходит для: Тип корпуса: TE
    Длина: 530 mm - 700 mm
    Длина (мин.): 530 mm
    Длина (макс.): 700 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 1,84 kg
    EAN: 4028177435551
    ETIM 6.0: EC002625
    ETIM 5.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 7.0/7.1: 23159101
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189250
    Описание продукции: TS системные шасси 17 x 73 мм, с регулировкой по глубине, длина 530-700 мм, вкл. крепежные винты

     Системные шасси TS 17 x 73 мм с регулировкой глубины, для TE

    Артикульный № DK 7000.678