Кнопка двери

Артикульный № 7320.793

  Product Lifecycle  
Passive
  • Кнопка двери

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с 30.01.2021

     

    Закрыть
    Product details

    Кнопка для подключения к размыкающим контактам модуля контроля дверей, используемая для ручного открытия двери.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Кнопка для подключения к НЗ контактам модуля контроля дверей, используемая для ручного открытия двери. Монтаж осуществляется на 25 мм перфорацию профиля рамы TS IT.
    Комплект поставки: Соединительный кабель 3 м
    Монтажный уголок
    Вкл. крепежный материал
    Installation Ø: 16,2 мм
    Номинальное напряжение: 250 В AC
    Номинальный ток (макс.): 2 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0.178 кг
    Код ТНВЭД: 85311095
    EAN: 4028177606180
    ETIM 7.0: EC001770
    ECLASS 8.0: 27390190
    Описание продукта: DK кнопка двери, для подключения размыкающих контактов модуля контроля дверей 7320.790 для ручного открывания, 250 В AC, 2 А, монтажный Ø: 16,2 мм,

    + Сертификаты

    Certificates:
    EAC: 
    RU RU

     Кнопка двери