Открытая стойка Data Rack

Артикульный № 7396.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Открытая стойка Data Rack
  • Открытая стойка Data Rack
    Product details

    Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.

    + Описание продукта

    Материал: Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь
    Ножки: Цинковое литье под давлением
    Цвет: Профиль рамы, цоколь: RAL 7035
    Панель, ножки: RAL 5018
    Комплект поставки: Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией
    Устойчивый цоколь со встроенными ножками с возможностью крепления к полу
    Монтажные комплектующие
    Размер: Ширина: 550 мм
    Высота: 1.722 мм
    Глубина: 750 мм
    Единиц высоты: 36 U
    Расстояние до второй монтажной рамы, шаг 50 мм: 150 ‐ 350 мм
    Pitch pattern between attachment levels: 50 мм
    Load capacity 19" level: 1.500 H
    Указание: Второй крепежный уровень заказывается отдельно
    Основной материал: Листовая сталь
    Вес: 18,65 кг
    Упаковка: 1 шт.
    Код ТНВЭД: 94032080
    EAN: 4028177129894
    ETIM 7.0: EC002507
    ECLASS 8.0: 27180602
    Описание продукта: DK открытая стойка Data Rack, прочная на изгиб профильная рама для крепления 482,6 мм (19") компонентов, 36 U, ШВГ: 550x1721,8x750 мм

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Руководство: 
    DE, EN

    + Добавить комплектующие

     Открытая стойка Data Rack