Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: | Цинковое литье под давлением |
---|---|
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Угол открытия двери: | 140° |
Указание: |
Степень защиты шкафа может снизиться. Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой. |
Указание к арт. №: |
Степень защиты шкафа может снизиться. Не для двустворчатых дверей. Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой. |
Suitable for door variant: |
Алюминиевая обзорная дверь Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией |
Подходит для типа корпуса: |
Линейки шкафов TS с комфортной ручкой TS IT |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 1.616 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177302747 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | DK-TS8 шарнир 180°, для обзорных дверей, TS, TS IT |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|