С-образные профильные шины для TS, SE

Артикульный № 7828.040

  Product Lifecycle  
Limited
  • С-образные профильные шины для TS, SE

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с 30.01.2020

     

    Закрыть
    Product details

    Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Длина: 298 мм
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    SE
    Ширина: = 400 мм
    Глубина: = 400 мм
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 1.332 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177235038
    ETIM 7.0: EC000386
    ECLASS 8.0: 27400501
    Описание продукта: DK C-образные профильные шины, L: 298 мм, для ШГ: 400 мм, для TS, SE

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Добавить комплектующие

     С-образные профильные шины для TS, SE