С-образные профильные шины для TS, SE

Артикульный № 7828.060

  Product Lifecycle  
Limited
  • С-образные профильные шины для TS, SE

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 20.01.2021
    Рекомендуемый альтернативный продукт 5302020
    Комбинированная шина for VX, VX IT, TX CableNet
     

    Закрыть
    Product details

    Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Длина: 498 мм
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    SE
    Ширина: = 600 мм
    Глубина: = 600 мм
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 1.896 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177235052
    ETIM 7.0: EC000386
    ECLASS 8.0: 27400501
    Описание продукта: DK C-образные профильные шины, L: 498 мм, для ШГ: 600 мм, для TS, SE

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Добавить комплектующие

     С-образные профильные шины для TS, SE