Съемная рамка, магнитная

Артикульный № DK 7950.150

  Product Lifecycle  
Active
  • Съемная рамка, магнитная
    Product details

    Для индивидуального обозначения или маркировки существующей сетевой инфраструктуры. Магнитная поверхность позволяет закреплять рамку на всех намагничивающихся поверхностях.

    + Описание продукции

    Описание: Для индивидуального обозначения или маркировки существующей сетевой инфраструктуры. Магнитная повернхость позволяет закреплять рамку на всех намагничивающихся поверхностях. Для ненамагничивающихся поверхностей прилагается клейкая лента. Максимальный размер маркировочных табличек составляет 130 х 50 мм.
    Области применения: Маркировка шкафа
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,42 kg
    EAN: 4028177551558
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Описание продукции: Сменная рамка, магнитная для маркировки

     
     
     
     
     
     
     

     Съемная рамка, магнитная

    Артикульный № DK 7950.150