Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Преимущества: |
Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам Монтаж одним человеком Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 1,5 мм |
Поверхность: | Грунтовка, снаружи порошковое покрытие |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Подходит для: |
Высота: = 2.000 мм Глубина: = 600 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 12 |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 29 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177827417 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Описание продукта: | VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 2000x600 мм, листовая сталь |