Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь

Артикульный № 8106.260

  Product Lifecycle  
Active
  • Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь
  • Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь
    Product details

    Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ сбоку.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ сбоку.
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Угол открытия двери: 180°
    Указание по монтажу: Монтаж на шарнирах возможен только в области задней стенки
    Применяется только при глубине боковой стенки до 800 мм
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Упаковка: 6 шт.
    Вес: 0.744 кг
    Код ТНВЭД: 83021000
    EAN: 4028177920958
    ETIM 7.0: EC001167
    ECLASS 8.0: 27409219
    Описание продукта: VX шарниры для боковой стенки, на винтах, RAL7035 сталь

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Info sheet: 
    DE, EN, FR
    Брошюра по нагрузкам: 
    CS DE EN FR IT PL RU

     Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь