Product details
5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
+ Описание продукта
Исполнение: |
Для внутренней монтажного уровня и для монтажа на дверях |
---|---|
Описание: |
5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются. |
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Оцинкованная |
Указание по монтажу: |
При монтаже в CM, TP необходима шина для внутреннего монтажа |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежные винты |
Подходит для: |
Тип корпуса: SE Тип корпуса: TP Тип корпуса: PC Тип корпуса: IW Ширина/глубина: 800 mm |
Размеры: |
Длина: 790 mm |
Возможности монтажа: |
На вертикальном профиле шкафа TS: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте У SE дополнительно монтируется по глубине на верхний горизонтальный профиль На трубчатой раме двери TS, SE и PC В CM и TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая |
Подходит для ширины двери: |
900 mm |
Упаковка: |
4 шт. |
Вес: |
3,58 kg |
EAN: |
4028177212107 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
23159101 |
Описание продукта: |
TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 800 мм, для ширины двери: 900 мм, L: 790 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|