Системные шасси TS 17 x 73 мм

Артикульный № TS 8612.140

  Product Lifecycle  
Active
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм
    Product details CAD

    5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

    + Описание продукции

    Описание: 5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежные винты
    Подходит для: Ширина/глубина: 400 mm
    Размеры: Длина: 340 mm
    Возможности монтажа: На вертикальном профиле шкафа TS: на внешнем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
    У SE дополнительно монтируется по глубине на верхний горизонтальный профиль
    В CM и TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внешнего монтажного уровня
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 1,59 kg
    EAN: 4028177212138
    ETIM 6.0: EC002625
    ETIM 5.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 7.0/7.1: 23159101
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189250
    Описание продукции: TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внешнего монтажного уровня: Ш/Г: 400 мм, L: 340 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Системные шасси TS 17 x 73 мм

    Артикульный № TS 8612.140