Секционные монтажные панели для TS, SE

Артикульный № TS 8614.250

  Product Lifecycle  
Active
  • Секционные монтажные панели для TS, SE
  • Секционные монтажные панели для TS, SE
    Product details CAD

    Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.

    + Описание продукции

    Описание: Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
    Материал: Листовая сталь, 2,5 мм
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.
    Подходит для: Тип корпуса: TS 8
    Тип корпуса: SE
    Ширина: = 1200 mm
    Глубина: = 500 mm
    Размеры: Ширина: 1100 mm
    Высота: 400 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 10,55 kg
    EAN: 4028177212299
    ETIM 6.0: EC000213
    ETIM 5.0: EC000213
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409216
    eCl@ss 7.0/7.1: 27409216
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409216
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189231
    Описание продукции: TS Секционная монтажная панель, для TS, SE, Ш/ГВ: 1100x400 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Секционные монтажные панели для TS, SE

    Артикульный № TS 8614.250