Шарнир для боковой стенки TS, на винтах, листовая сталь
Артикульный № 8800.110
Product Lifecycle
Limited
Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 15.01.2019
Предлагаемый артикул на замену подходит для боковой стенки, на винтах VX, VX IT 8106260
Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь
Предлагаемый артикул на замену подходит для боковой стенки, на винтах VX, VX IT 8106260
Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь
Закрыть
Product details
Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ. Монтаж возможен как внутренней, так и с наружной стороны шкафа. 3 держателя плоских деталей заменяются на шарниры. Степень защиты шкафа сохраняется, несмотря на установленные шарниры.
+ Описание продукта
Описание продукта: | Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ. Монтаж возможен как внутренней, так и с наружной стороны шкафа. |
---|---|
Преимущества: | Степень защиты шкафа сохраняется, несмотря на установленные шарниры |
Области применения: | 3 держателя плоских деталей заменяются на шарниры |
Материал: | Цинковое литье под давлением |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежные винты |
Указание: |
Только при использовании дверного шарнира на 180° шарниры боковой стенки и двери могут быть установлены на один профиль шкафа Внимание! Боковые стенки на шарнирах и без шарниров, а также двери и задние стенки должны всегда находиться друг напротив друга На каждом вертикальном профиле шкафа только один элемент может быть на шарнирах |
Упаковка: | 6 шт. |
Вес: | 0.966 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177246997 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | TS Шарнир для боковой стенки, на винтах, листовая сталь |