Закладная гайка

Артикульный № 8800.340

  Product Lifecycle  
Limited
  • Закладная гайка
  • Закладная гайка
    Product details

    Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм. Гайки вставляются с той же стороны, с которой будет завинчиваться винт.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Гайки вставляются с той же стороны, с которой будет завинчиваться винт. Таким образом, можно использовать точки крепления на одинаковой высоте или ширине, расположенные по разные стороны угла. Пружинная гайка обеспечивает электрическое соединение в системной перфорации.
    Возможности монтажа: На вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью адаптерной шины для совместимости с PS
    На горизонтальном профиле шкафа TS
    На горизонтальном профиле шкафа SE, снизу
    На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
    Размер: Резьба: M6
    Вес: 0,15 кг
    Упаковка: 50 шт.
    Код ТНВЭД: 73181692
    EAN: 4028177231849
    ETIM 7.0: EC002358
    ECLASS 8.0: 23110815
    Описание продукта: TS Закладная гайка, для резьбы M6, для вставки спереди

     Закладная гайка