Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах

Артикульный № 9201.600

  Product Lifecycle  
Active
  • Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах
  • Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах
    Product details

    Взрывобезопасный корпус с шарнирной дверью, пластмасса

    + Описание продукта

    Области применения: Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU
    Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C
    Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
    Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
    Материал: Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом
    Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом силиконовое уплотнение по периметру
    Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
    Цвет: RAL 9011
    Комплект поставки: Корпус
    Дверь
    Монтажная панель
    Размер: Ширина: 200 мм
    Высота: 300 мм
    Глубина: 150 мм
    Монтажная панель: Ширина: 145 мм
    Высота: 250 мм
    Certificate IEC EX PTB 10.0011U: yes
    Certificate PTB 03 ATEX 1011U: yes
    Основной материал: Пластик
    Замок: Исполнение замка: Замки
    Number locks: 1
    Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 3,7 кг
    Код ТНВЭД: 94037000
    EAN: 4028177138216
    ETIM 7.0: EC002503
    ECLASS 8.0: 27180502
    Описание продукта: KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 200x300x150 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах

    + Сертификаты

    Approvals:
    ATEX: 
    DE EN
    IEC Ex: 
    EN
    Certificates:
    EAC: 
    RU
    Ex: 
    DE EN
    Степень защиты: 
    EN
    Declerations:
    Декларация производителя: 
    DE, EN

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Техническая информация: 
    CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR
    Documentation:
    Руководство: 
    DE

    + Добавить комплектующие

     Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах