Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах
Артикульный № 9302.000
Product Lifecycle
Active
+ Описание продукта
Области применения: |
Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb) |
---|---|
Материал: |
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру |
Поверхность: | Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм |
Комплект поставки: |
Корпус Крышка |
Размер: |
Ширина: 300 мм Высота: 150 мм Глубина: 80 мм |
Certificate IEC EX PTB 09.0033U: | yes |
Certificate PTB 03 ATEX 1013U: | yes |
Основной материал: | Нержавеющая сталь |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 66 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1,8 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177138568 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
Описание продукта: | KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 300x150x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, пустой корпус с крышкой на винтах |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
Декларация производителя:
DE, EN
|