Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с дверью на шарнирах
Артикульный № 9408.600
Product Lifecycle
Active
+ Описание продукта
Области применения: |
Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb) |
---|---|
Материал: |
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Дверь: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь |
Поверхность: |
Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная |
Комплект поставки: |
Корпус Дверь Монтажная панель |
Размер: |
Ширина: 800 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 300 мм |
Монтажная панель: |
Ширина: 739 мм Высота: 955 мм |
Certificate IEC EX PTB 09.0035U: | yes |
Certificate PTB 02 ATEX 1082U: | yes |
Основной материал: | Нержавеющая сталь |
Замок: |
Исполнение замка: Замки Number locks: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
Степень защиты NEMA: | NEMA 4X |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 66 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 57,8 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177138896 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
Описание продукта: | KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 800x1000x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
Декларация производителя:
DE, EN
|
+ Добавить комплектующие
Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с дверью на шарнирах
Артикульный №
Закрыть