Шины специальной формы Mini-PLS

Артикульный № SV 9603.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Шины специальной формы Mini-PLS
    Product details CAD

    E-Cu 120 мм толщина шины 2,3 мм, длина от 500 до 1500 мм.

    + Описание продукции

    Материал: E-Cu
    Сечение: 120 mm²
    Толщина шины: 3 mm
    Размеры: Длина: 1100 mm
    Упаковка: 3 шт.
    Вес: 4,07 kg
    Доля меди (кг / штук): 1,18
    EAN: 4028177140561
    ETIM 6.0: EC001522
    ETIM 5.0: EC001522
    eCl@ss 8.0/8.1: 27370303
    eCl@ss 7.0/7.1: 27370303
    eCl@ss 6.0/6.1: 27370303
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370301
    Описание продукции: SV шина специальной формы Mini-PLS E-Cu, L: 1100 мм, сечение шины 120 мм²

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    C-UR: 
    (EN)
    UR: 
    (EN)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Шины специальной формы Mini-PLS

    Артикульный № SV 9603.000