Модули для установки приборов в ряд

Артикульный № SV 9666.300

  Product Lifecycle  
Active
  • Модули для установки приборов в ряд
    Product details CAD

    Для установки модульных приборов, крышка пломбируется.

    + Описание продукции

    Описание: Для установки модульных приборов. Несущие шины 35/7,5 мм. Крышка может быть опломбирована.
    Материал: Полистирол
    Крышка: Полистирол
    Размеры: Ширина: 500 mm
    Высота: 450 mm
    Размер: Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
    Единицы высоты (U) по 150 мм: 3
    Макс. единицы измерения по 18 мм: 72
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 2,04 kg
    EAN: 4028177676299
    ETIM 6.0: EC000264
    ETIM 5.0: EC000264
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142411
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142411
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142411
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV модуль для установки приборов в ряд (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 3 ЕВ (450 мм), 6 x 12 установочных единиц

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (RU, DE, ES, EN)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Модули для установки приборов в ряд

    Артикульный № SV 9666.300

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть