Модули для силовых предохранительных разъединителей NH

Артикульный № SV 9666.380

  Product Lifecycle  
Active
  • Модули для силовых предохранительных разъединителей NH
    Product details CAD

    Подходит для установки силовых предохранительных разъединителей NH (установка на монтажную панель), крышка пломбируется.

    + Описание продукции

    Описание: Для установки силовых предохранительных разъединителей NH (установка на монтажную панель) Крышка может быть опломбирована.
    Материал: Крышка: Полистирол
    Для силового предохранительного разъединителя NH: 00
    Размеры: Ширина: 250 mm
    Высота: 300 mm
    Размер: Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
    Единицы высоты (U) по 150 мм: 2
    Для кол-ва силовых предохранительных разъединителей NH: 2
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,84 kg
    EAN: 4028177676343
    ETIM 6.0: EC001893
    ETIM 5.0: EC001893
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400608
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142409
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142409
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV модуль с силовым предохранительным разъединителем NH (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 2 ЕВ (300 мм), для 2 x разм. 00

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (RU, DE, ES, EN)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Модули для силовых предохранительных разъединителей NH

    Артикульный № SV 9666.380

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть