Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь
Артикульный № 9671.208
Product Lifecycle
Passive
Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 15.01.2019
Артикул заменяется на 9681208
Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь
Артикул заменяется на 9681208
Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь
Закрыть
Product details
Для последующего монтажа на секционные двери, с перфорацией 25 мм для установки компонентов на внутреннюю сторону двери, напр. кабельных каналов, держателей шлангов и др.
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для дополнительной установки на секционные двери. Монтажные перфорированные рейки оснащены отверстиями с шагом 25 мм и могут использоваться для индивидуальной установки оборудования на задней стороне двери, например, кабельных каналов, держателей шлангов и т. д. Диаметр отверстий монтажной рейки: 4,5 мм |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 1 мм |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Длина: | 698 мм |
Размер: | Длина: 698 мм |
Подходит для: | Ширина: = 800 мм |
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS: | 150 ‐ 800 мм |
Упаковка: | 10 шт. |
Вес: | 2,02 кг |
Код ТНВЭД: | 39269097 |
EAN: | 4028177619630 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
Описание продукта: | SV Монтажная перфорированная рейка, L: 698 мм, для секционной двери ШВ: 800x150-800 мм |