Product details
Для последующего монтажа на секционные двери, с перфорацией 25 мм для установки компонентов на внутреннюю сторону двери, напр. кабельных каналов, держателей шлангов и др.
Not available off the shelf, please contact your sales representative.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для дополнительной установки на секционные двери. Монтажные перфорированные рейки имеют перфорацию 25 мм и могут использоваться для крепления индивидуальных компонентов, напр. кабельных каналов, держателей кабельного шланга и др. на задней стороне двери. Диаметр отверстий перфорации монтажной перфорированной рейки: 4,5 мм. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 1 мм |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Длина: | 398 мм |
Указание по монтажу: |
Для ширины шкафа 1000 мм: 1 x 9681.204 и 1 x 9681.206 Для ширины шкафа 1200 мм: 2 x 9681.206 |
Размер: | Длина: 398 мм |
Подходит для: | Ширина: = 600 мм |
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS: | 150 ‐ 800 мм |
Упаковка: | 10 шт. |
Вес: | 1,28 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177930049 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
Описание продукта: | SV монтажная перфорированная рейка, L: 398 мм, для секционной двери ШВ: 600x150-800 мм |