Klimatisering

Luftkylning

Aggregat för kylning med omgivningsluft är lämpade för att leda bort värmebelastning på ett ekonomiskt sätt. Förutsättning: Relativt ren omgivningsluft, temperaturer under apparatskåpets önskade innertemperatur.

Luftkylning

Filterfläktar

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Värmeavledning i skåpet genom utblåsning eller utsugning av värmen från apparatskåpet. Lufteffekt 20–1160 m³/tim. Kapslingsklass som...

Luftkylning

Takfläkt

Fläkt för värmeavledning från skåpet över taket. Passiv lösning och lufteffekt 500–1069 m³/tim. Ett system och bara ett montagehål för alla storlekar. Optimal verkningsgrad tack vare en...

Luftkylning

Fläktchassin/Tvärströmsfläktar

Komplett fläktenhet för direkt inbyggnad i 19"-profil. Lufteffekt 320–480 m³/tim. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att inga värmefickor bildas.

Luftkylning

Luft/luft värmeväxlare

Värmeväxlare med två separata luftkretsar för att förhindra att damm tränger in i skåpet. Kyleffekt 17,5–90 W/K. Temperaturskillnaden mellan den inre och yttre kretsen avgör vilken förlusteffekt som...