Varukorg

Secure Edge Data Center

Närhet för snabba svar

SEDC är ett komplett plug-and-play datacenter som utvecklats av Rittal (IT-infrastruktur) i samarbete med HPE (IT-produkter och service) och ABB (avbrottsfri strömförsörjning)

  • SEDC säljs exklusivt genom HPE.
  • Robust och nyckelfärdig lösning för snabb implementering av en skalbar IT-miljö, särskilt inom industrisektorn.
  • Edge Data Center får IT att vara nära. Data genereras för att minimera latenta tider.
  • Lösningar i överflödiga och icke-överflödiga mönster för utgångsklasser 5 kW, 10 kW och 20 kW för en eller flera servernställningar.
  • Avbrottsfri strömförsörjning för IT och kylning
  • IP 55 skyddskategori för tuffa miljöförhållanden
  • Minimal installationskostnad på plats

Edge Data Center microsite

Edge Data Center-konfiguratorn