Varukorg

CW 120 bearbetning av strömskenor

Böjning och stansning

Den mobila stationen CW 120-M och CW 120-S är perfekta för böjning, stansning och kapning av strömskenor.

  • Hög böjning och stansningsprecision
  • Integrerad precisionslaser
  • Flexibel användning i verkstaden
  • Stansning och böjning av skenor upp till 120 x 12 mm
  • Runda hål Ø 6,6 - 21,5 mm och slitsar upp till 21 x 18 mm

Till produkten