Varukorg

Det höjdjusterbara bärarmssystemet

Håller sig själv

Det höjdjusterbara bärarmssytemet kombinerar de strängaste kraven i ergonomin på arbetsplatsen med pålitlig, effektivt montage och flexibilitet i bruk.

  • Stannar och håller positionen i alla höjdlägen och därmed uppfyller de tuffaste ergonomiska kraven.
  • Oändligt justerbart viktområde
  • Bara två system för ett brett belastningsområde (4 - 30 kg och 10 - 60 kg)
  • Optimal och säker kabeldragning genom att säkra rörliga delar
  • Passar CP 60/120-systemet utan ytterligare anpassning
  • Kan användas var som helst tack vare konsekvent hög IP 54 skyddskategori

Ladda ner broschyren (pdf)

Till produkten