Varukorg

Konfigurator för Comfort Panel

Valet är ditt


Standardsortiment

  • Standardlösningar med ett optimalt pris/prestandaförhållande
  • Standard direkt från lagret
  • Enkelt, snabbt och säkert val
  • För frontplåtsinbyggnad, anpassat till de vanligaste användarlösningarna


Konfigureringsbara speciallösningar

  • Individuella mått även för direkt inbyggnad av paneler utan frontplåt
  • Mängder av lösningar för alla tänkbara användningsområden
  • Flexibel design och funktion

Med detta verktyg kan man sammanställa individuella och optimalt anpassade lösningar för gränssnittet mellan människa/maskin. Programmet innehåller ett intelligent konsistenstest som kontrollerar att din önskade konfiguration blir komplett och felfri. När konfigurationen är klar kan du begära offert på ditt val och få en tredimensionell illustration av din individuella lösning, som kan läggas in i maskin- och anläggningskonstruktionen.

Starta konfiguratorn

Mer information

Standardssortiment för Comfort Panel

Vid frågor, kontakta vår tekniska support på telefon: 0431-44 26 00 eller via e-post: info@rittal.se