Varukorg

Verktyg

Högsta möjliga effektivitet med verktyg från Rittal

70 till 80 procent av material-, produktions- och driftskostnaderna utgörs av tekniska faktorer. Genom att optimera dessa faktorer är det möjligt att sänka kostnaderna avsevärt. Här följer tre exempel som visar hur man kan sänka kostnaderna.

Effektiv konfiguration med RiCAD 3D

Alla 3D-konstruktionsdata finns lättillgängliga och kan användas för planering direkt i det egna systemet. Ritningsdata från RiCAD 3D utgör grunden för en effektiv skåpskonfiguration i EPLAN Cabinet.

Testa RiCAD 3D

 

Ökad effektivitet med EPLAN

Enhetlig projektering för el-, fluid-, EMSR-teknik och apparatskåpskonstruktion i 3D-miljö.

Översikt över alla EPLAN-verktyg

 

Sänk energikostnaderna med Rittal Therm

Ett kylaggregat som är överdimensionerat med 1 kW ger inom loppet av tre år upphov till extra energikostnader på ca 1000 euro. Med klimatiseringsprogrammet Rittal Therm kan den totala förlusteffekten anges som huvudparameter eller läggas in i EPLAN-plattformen.

Sänk klimatiseringskostnaderna med Rittal Therm

Besparingsmöjligheter

Fastställ besparingsmöjligheterna med hjälp av Rittals systemrådgivare.

Boka tid för rådgivning redan i dag:
0431-44 26 00

Ladda ner broschyren System Consulting (engelsk)