Varukorg

Rittal Julkalender 2017

Anmälan


Rittal Julkalender 2017!

Succén fortsätter och det är nu åter dags för Rittals traditionella julkalender.

Varje helgfri dag från den 1 december till den 22 december öppnar vi en ny lucka med erbjudanden och möjligheten att tävla om fina priser.

Som prenumerant får du varje dag via e-post en länk till "dagens lucka" och på så sätt försäkrar du dig att inte gå miste om något av våra erbjudanden.

Ta chansen och anmäl dig redan idag!

Givetvis kan du löpande anmäla dig och får då via e-post en länk till "dagens lucka" de resterande dagarna.

Anmäler dig gör du enkelt via länken nedan.

VINN EN MÄSSRESA

Genom att svara på dagens fråga var du med och tävlade om våra dagliga överraskningar. Svarade du dessutom rätt på julkalenderns samtliga frågor hade du chansen att vara med i utlottninge av en mässresa till HMI i Tyskland 2018.

Vinnaren av en mässresa till HMI i Tyskland är Leif Svensson, Trans El Matic AB

Grattis till alla vinnarna och tack till alla som har varit med och tävlat!

VINNARE I DAGENS FRÅGA

01.12 - Daniel Tagesson, Provektor AB
04.12 - Roger Lilja, Automationsteknik i Lidköping
05.12 - Pertti Ponerup, Pe Mea Mariestad
06.12 - Jerry Lindholm, HK Scan Linköping
07.12 - Kalle Lindh, LG Konsult
08.12 - Niklas Andersson, Gnosjö Lagerstans
11.12 - Titti Risberg, Ericsson AB
12.12 - Cecila Theander, Sandvik SRP AB
13.12 - Hans Hansson, Storel
14.12 - Jörgen Nilsson, Vendtec AB
15.12 - Mikael Sandström, Ahlsell
18.12 - Fredrik Windahl, Gelita
19.12 - Joakim Blad, Liseberg AB
20.12 - Patrik Rysén, Lantz Teknik AB
21.12 - Siim Vahtra, Borås Energi och Miljö AB
22.12 - Roger Johansson, Aliaro AB

RÄTT SVAR I DAGENS FRÅGA

01.12 - Vilken typ av lins används i LED-belysningen?
Rätt svar: Fresnel

04.12 - Vad heter den seriella teknik som gör att du kan länka samman dina sensorer?
Rätt svar: CAN Bus

05.12 - Hur många delar innehåller skruvmejselsatsen?
Rätt svar: 13 delar

06.12 - För vilka process miljöer är HD konceptet framtagen till?
Rätt svar: Öppna processer med kontamineringsrisk

07.12 - För vilka krav har luft/vatten värmeväxlare HD-design tagits fram?
Rätt svar: Livsmedelsindustrin

08.12 - Vilka kabeldiametrar kan R8E-maskinen hantera?
Rätt svar: 0,5 mm² til 2,5 mm²

11.12 - Hur många korgmuttrar har ett 19-tums fäste?
Rätt svar: 3 st

12.12 - Vilka vinster ger varvtalsreglering av filterfläktar?
Rätt svar: Lägre ljudnivå och energiförbrukning

13.12 - Vilka storlekar finns ledaranslutningskämman push-in i?
Rätt svar: 0,5 mm² - 6 mm² och 1,5 mm² - 16 mm²

14.12 - Hur många varianter av PDU Metered har Rittal i sitt sortiment?
Rätt svar: 9 st

15.12 - Vilken max belastning har bordet?
Rätt svar: 30 kg

18.12 - Var hittar man enklast reservdelar till kylaggregat?
Rätt svar: Under artikelnumret på hemsidan

19.12 - Vilken stanseffekt har den elektriska hydraulstansen?
Rätt svar: 75 kN

20.12 - För vilken märkström är systemet framtaget?
Rätt svar: 125 A

21.12 - TE 8000 "Network Distribution Rack" är IP klassad. Vilken?
Rätt svar: IP20

22.12 - Hur lång historik finns att tillgå i RiDiag III
Rätt svar: 2 år

Välkommen att kontakta oss!

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta
Annika Enqvist på telefon: 0431-44 26 48 eller via e-post: annika.enqvist@rittal.se