Varukorg

Smart Monitoring System –
kompakt, säker, effektiv

Show video
slide left slide right


Transparens för mer effektivitet

  • Registrerar och övervakar energiförbrukning av maskiner och anläggningar kontinuerligt
  • Visualiserar data på en display eller via ett webbgränssnitt
  • Loggar och kommunicerar mätdata

 

Smart Monitoring System har flera gränssnitt för kommunikation och överföring av mätdata på variabler såsom el, spänning, effekt och effektivitet.

NH mätmodulen kan anslutas till ett övergripande styrsystem med hjälp av en Modbus RTU.

En CAN-bus gränssnitt ger anslutningen till Rittals övervakningsenhet (CMC III), som även kan översätta data till alternativa protokoll som en gateway.

Samtidigt är USB-gränssnittet idealisk för att utföra konfiguration, importera uppdateringar och logga data.

  • Allt integrerat i en kompakt modul (registrerar mätvärde, analys av elektronik, kommunikation och minnesmodul)
  • Snabbt och enkelt montage

 

Användbara länkar:
Ladda ner broschyr (eng)
Produktkatalog
Video

Utnyttja dessa fördelar för din continuous improvement process (CIP):

  • Identifiera potentiella besparingar
  • Öka energieffektiviteten
  • Öka konkurrenskraften
  • Minska CO2 utsläppen på ett hållbart sätt
  • Fördelar med skatteavdrag

  • Planera:
    Energi policy utveckling och energiplannering
  • Göra:
    Tillämpningen och genomförandet
  • Kontrollera:
    Övervakning, mätning och analys
  • Agera:
    Korrigerande och förebyggande åtgärder

Mer information om energihantering enligt ISO 50001 whitepaper som finns på internet under respektive modellnummer.

 

Användbara länkar:
Ladda ner broschyr (eng)
Produktkatalog
Video

Komponenterna i Smart Monitoring System

NH mätmodulen

  • Kontinuerlig registrering, utvärdering och uppföljning av energiförbrukningen
  • Kompatibel med RiLine NH säkringsbrytare, storlek 00 – 3
  • Inget behov av att koppla enskilda komponenter
  • Datakommunikation via Modbus RTU eller CanOpen
  • Konfiguration via USB-anslutning eller fieldbus
  • Dataloggning på internt Flash minne

 

Produktkatalog:
NH mätmodul

Display och mätdel

  • Display över 50 mätparametrar på LCD-display
  • 20 NH mätmoduler kan återges på en skärm
  • Intuitiv konfigurering av larm- och gränsvärden
  • Strömförsörning av totatl 5 enheter
    (1 Display och 4 NH-mätmoduler)

 

Produktkatalog:
LCD-display för övervakning
Power pack för CD-display

CMC III övervakningsenhet

  • Kompakt övervakningslösning för industriella och IT-applikationer
  • Övervakar temperatur, tillgång och energidata
  • Konfiguration och visualisering via inbyggda webbgränssnitt
  • Stöder Ethernet-protokoll TCP/IP, SNMP, SSH, FTP, DNS och många fler
  • Anslutning till kontrollbord via OPC UA-server
  • Låg ledning och underhåll tack vare plug & play design

 

Produktkatalog:
CMC III Processing Units