VX25 Ri4Power
Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm
Apparatadapter 185 mm
För enkelt och snabbt montage av standardiserade kompakta effektbrytare på 800 till 1600 A.
Adapter
För montering av RiLine Compact-komponenterna på centrumavstånd 185 mm-skensystem.
Beröringsskydd 185 mm
Anslutningsblock 185 mm
Apparatadaptertillbehör 185 mm
NH-säkringslastfrånskiljarlister 185 mm
Storlek 00 till 3, för skencentrumavstånd 60, 100 och/eller 185 mm.
Tillbehör till NH-säkringslastfrånskiljarlister 185 mm
NH-lastfrånskiljarlister 185 mm
Tillbehör till NH-lastfrånskiljarlister 185 mm
Samlingsskenehållare (185 mm)
För flatkopparskenor 40/60/80/100/120 × 10 mm
Systemfastsättning för VX, TS
För fastsättning av samlingsskensystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåp.
Systemfastsättning för TS, VX SE
För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i TS/SE apparatskåp.
Samlingsskenor E-Cu
Längd: 2400 mm/skena.
Skenförbindningssats
För borrningsfri förbindning av samlingsskenor på 40x10 – 120x10 mm.
Anslutningsadapter
För anslutning av rundledare. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.