Kabelföring och -förvaring
Kabelförings- och rangerbygel
Kabelhanterare
För systemenlig kabelomledning samt för dragning av extra kablar och för långa kablar, delarna kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring.
Kabelföringsbygel
För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).
Rangerbygel
För hantering av stora kabelmängder, för fastsättning på sidan av 482,6 mm 19"-profiler och montageramar i 800 mm breda nätverksskåp.
Fiberkabelföringsbygel
För montage av fiberranger- resp. jumperkabel i spåret i innerhöljet, ett gummiband håller fast olika fiberkablar upp till Ø 4,5 mm.
Kabelupphängning
För fastsättning i det bakre skåputrymmet samt för fastsättning på sidan i nätverksskåp.