Hålstansar
Tillbehör till hålstansar
Plåtstans för rostfritt stål med delning
Hole punch for stainless steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap.
Plåtstans för stålplåt utan delning
Hole punch for sheet steel for punching out round, rectangular or square cut-outs and special contours.
Splitter hålstans för stålplåt med delning
Hole punch for sheet steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap.
Dragskruv
Tension screws as accessories for the hole-punch tools. Variably available with or without ball bearing.
Jacktång
Stansar slitsar enkelt och snabbt. Gör att ingen tidskrävande filning av hålen behövs för positionssäkring av tryckknappar, omkopplare och instrument. Slitsar i storlek 3,2 mm och 4,8 mm kan göras.