Väggar

Skiljeväggar

En skåprad kan delas in i enskilda funktionsområden med en skiljevägg eller avgränsning. Tillsammans med låssystem kan även olika behörighetskoncept för skåprader skapas. Skiljeväggar för modulplåtar utrustas med vanliga kontakter.

Skiljeväggar

Skiljevägg för VX

För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.

Skiljeväggar

Skiljeväggar för modulplåtar för VX

Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av...

Skiljeväggar

Modulplåtar sluten

För täckning av oanvända hål. Kan enkelt bearbetas för individuella hål.

Skiljeväggar

Modulplåtar för 16-/24-poliga kontaktdonsuttag

Med hål för inbyggnad av kontaktdon. Modulplåtar kan förutom att monteras på skiljeväggar även sättas fast på 25 mm hålraster på skåpet och på VX-/TS-system.

Skiljeväggar

Modulplåtar för kabelgenomföring

För genomföring av kontakterade kablar. Med en justerbar vinkel med elastisk klämprofil uppnås en tät och fast fixering. Stationär hålad vinkel för kabelavlastning.

Skiljeväggar

Modulplåtar med kabelhylsa

För kablar med Ø 10 till 65 mm Den flexibla hylsan anpassar sig till kabelns böjradie.

Skiljeväggar

Täckplatta för kontaktdonsuttag

Täckplåt för kontaktdonsuttag, för oanvända håltagningar.

Skiljeväggar

Adapter för kontaktdonsuttag

För användning till kontaktdon med lägre poltal än i skiljeväggen.

Skiljeväggar

Täckkåpa med dörr för VX

Täckkåpa med dörr, som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader