Dörrar/lås

Modulär frontuppbyggnad

För att skilja olika funktionsområden i apparatskåpet. Deldörrar med eller utan glasruta kan kombineras fritt mellan den övre och undre frontplåten. Den modulära fronten kan monteras istället för frontdörrar eller bakstycken på skåpsystem Rittal.

Modulär frontuppbyggnad

Deldörr för VX

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Modulär frontuppbyggnad

Montagehållist för deldörr

För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.

Modulär frontuppbyggnad

Frontplåt, upptill, sluten för VX

Som avslutning upptill vid användning av deldörrar.

Modulär frontuppbyggnad

Frontplåt, nedtill, sluten för VX

Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.

Modulär frontuppbyggnad

avslutningslucka med gångjärn upptill för VX

För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutbyggnad och skyddsbalk.

Modulär frontuppbyggnad

Låda för tangentbord och mus för VX

För mus och tangentbord med en bredd på max. 500/700 mm. Även vid öppnad lucka upprätthålls hög kapslingsklass.

Modulär frontuppbyggnad

Uppfällbart stöd för lucka med gångjärn upptill

Med 5 öppningslägen upp till en maximal öppningsvinkel på ca. 85°.