Plastskåp AX
Tillbehör för apparatskåp AX i plast
Dörrstopp för AX plast, Ex-skåp plast
Säkerställer att dörren hålls öppen. Kan monteras på skåpet utan mekanisk bearbetning.
Innerdörr för plastskåp AX
För säkert åtkomstskydd. Separering av manöver- och tekniknivå.
Väggfäste för AX plast
Väggfästen monteras, utan att påverka UL, enkelt från utsidan.
Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT, CS väggskåp
För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.
Minikomforthandtag AX
Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset.
Systembelysning LED
LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.
Universalvinkel för AX plast, Ex-skåp plast
För inre utbyggnad i 25 mm hålraster för systemchassi, dörrstag och montagestag.
Skruv för inre utbyggnad för AX plast
För montage av tillbehör till apparatskåpets fästdorn.
Kabelförskruvning polyamid
Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.
Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel
För fastsättning på dörramen i önskad höjd.
Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast
För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.