Blindpaneler och frontplåtar
Blindpanel
Täckpanel, 482,6 mm (19")
För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.
Täckplåt 19"
Blindplåtar av aluminium i olika höjdenheter. För ren och snygg avslutning av lediga inbyggnadsplatser på samma montageplan.
Gångjärn för täckplåtar
Gångjärn för blindpaneler.
Utrustningslåda, 4 HE, isolerad för en 482,6 mm (19")-profilskena
Småapparatboxen innehåller en ställbar montagehylla som kan användas för att dela in boxen ytterligare.
Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering
Gör det möjligt att stänga lediga utrymmen i 482,6 mm montageplanet (19").