Skensystem
Profilskenor motsvarande EN 60 715 och tillbehör
Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE
För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.
Profilskena TH 35/7,5 enligt EN 60 715
Längden anpassad till skåpbredden.
Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715
Profilskena enligt EN 60 715
För direkt fastsättning av kopplingsplintar eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.
Montageclips för profilskenor
För snabb och säker fastsättning av kabelkanaler, montageplåtar, profilskenor på DIN-skena 35/7,5 och 35/15 motsvarande EN 60 715.
Profilskena 15 enligt EN 60 715
DIN-profilskena av stål. Elförzinkad.
Ankarskena enligt EN 60 715