Kabelföring och -förvaring

Kabelkanaler och tillbehör

Fästhålen på Rittal-kabelkanalerna har förutom DIN-hålningen även hål i 25 mm raster, vilket inte kräver någon mekanisk bearbetningför fastsättningen. Fastsättning sker genom enkel skruvning i de runda hålen. Skruvhuvudena kan täckas över med en isoleringshätta som skydd.

Kabelkanaler och tillbehör

kabelkanal

Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.

Kabelkanaler och tillbehör

Isoleringshätta för skruvskalle

För isolering av skruvskallarna, t.ex. inuti kabelkanalen.

Kabelkanaler och tillbehör

kabelkanal för vertikal TS-profil

För montage på vertikal skåpprofil, två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.

Kabelkanaler och tillbehör

Aluminium-nit

För säkert montage av kabelkanaler och fastsättning av profilskenor och montageskenor.

Kabelkanaler och tillbehör

kabelkanal för VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.

Kabelkanaler och tillbehör

Borstsats för kabelkanal VX IT

Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.

Kabelkanaler och tillbehör

Kabelkanal SEGMA

Stabil konstruktion med slitsar vilket ger enkel och snabb kabeldragning. Markerade brytställen även längs kanalbotten. IN-hålning i botten underlättar fastsättning på montageplåt eller skena.

Kabelkanaler och tillbehör

Kabelkanal SEGMA BSI

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av...

Kabelkanaler och tillbehör

Kabelkanal SEGMA halogenfri

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av...

Kabelkanaler och tillbehör

Kabelkanal SEGMA sluten

Kablarna måste dras igenom perforeringarna och detta ger en extremt hög stabilitet.

Kabelkanaler och tillbehör

Montagetillbehör Plastnit SEGMA

Plastnit SEGMA