Varukorg

IT-skåpsystem

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen uppfyller alla förväntningar på ett modernt nätverks- eller serverrack. Verktygsfri inre utbyggnad, högsta belastningskapacitet och strukturerad kabelhantering för universell användning som fristående golvskåp eller i datorhallar. Rätt utrustning för varje klimatkoncept: stängd glasdörr för krävande servertillämpningar med köldmedie- eller vattenbaserad LCP-kylning eller ventilerade dörrar för rumsklimatisering.

    Mer

  • Kabelrangerutrymme för TS IT
    Kabelrangerutrymme för TS IT

    För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 ger en flexibel plattform för en rad olika behov. Det demonterbara skåpets ramfria konstruktion ger enklast möjliga åtkomst till 19"-montageramen under installationen, vid alla arbeten på inbyggnader eller när ombyggnader görs i efterhand.

    Mer

  • Öppna ramar
    Öppna ramar

    Fördelarrack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt obegränsat luftflöde tack vare en öppen konstruktion.

    Mer

  • Co-location-rack TS
    Co-location-rack TS

    Co-location rack TS 8, med 2 resp. 4 separata funktionsområden.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk