Varukorg

Kylaggregat

  • VX25 Blue e+ integreringslösning
    VX25 Blue e+ integreringslösning

    Produkten är en perfekt symbios av VX25 golvskåp för ihopbyggnad och Blue e+ kylaggregat. Med ett och samma artikelnummer får du ett skåp med inbyggt kylaggregat. Kylaggregatet har alla fördelar med Blue e+ teknologin.

    Mer

  • Thermoelectric Cooler Total kyl-/värmeeffekt 100 W
    Thermoelectric Cooler Total kyl-/värmeeffekt 100 W

    Effektstarka termoelektriska kylaggregat i lättviktsutförande för klimatisering av apparatskåp och kompaktapparatskåp.

    Mer

  • Väggmonterade kylaggregat
    Väggmonterade kylaggregat

    På- eller inbyggnad i dörrar och väggar tack vare standardiserade montagehål. Nanobelagda kondensorer.

    Mer

  • Takmonterade kylaggregat
    Takmonterade kylaggregat

    Dörrar eller sidogavlar och flyktvägar lämnas fria. Elektronisk kondensatavdunstning, nanobelagda kondensorer. Som tillval takplåtar med montagehål.

    Mer

  • Modulkoncept för klimatisering
    Modulkoncept för klimatisering

    Enkelt byte mot befintlig dörr utan mekanisk bearbetning, även under löpande drift. Kyleffekt upp till 2500 W.

    Mer

Världens första.

Blue e+

Den mest effektiva kylaggregatserien i världen.

Fördelar:

  • Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik
  • Energibesparing upp till 75%
  • Maximerad mångsidighet med flera spänningar
  • Längre livslängd
  • Pekskärm och smarta gränssnitt

Mer information

Energieffektivitetskalkylator

+
[X] Stäng

Obligatorisk