Varukorg

Dörrar/lås

  • Dörrvarianter
    Dörrvarianter

    Genom glasdörrar och ventilerade glasdörrar kan de installerade komponenterna snabbt kontrolleras. Stålplåtsdörrar kan installeras istället för bakstycket, så att åtkomst för inre utbyggnad är möjlig både framifrån och bakifrån.

    Mer

  • Modulär frontuppbyggnad för VX
    Modulär frontuppbyggnad för VX

    Mer

  • Modulär frontuppbyggnad för TS
    Modulär frontuppbyggnad för TS

    Mer

  • Glasfönster och manövertablåer
    Glasfönster och manövertablåer

    Displayer, knappar, brytare och andra manöverinstrument skyddas på ett elegant sätt mot damm, vätskor och obehöriga ingrepp.

    Mer

  • Låssystem
    Låssystem

    De standardmässiga låsinsatserna kan bytas mot alla typer av handtag samt mot andra låsanordningar. En tryckknapp är det praktiska alternativet för snabb nyckelfri öppning av golvskåp och väggskåp.

    Mer

  • Frånskiljarskydd
    Frånskiljarskydd

    UL-kompatibel säkerhetsförregling av apparatskåpskombinationer enligt USA-föreskrift. Frånskiljarskyddet uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A

    Mer

  • Gångjärn
    Gångjärn

    För singelskåp, ihopbyggnadsskåp samt väggskåp inom industri och IT kan optimal dörröppningsvinkel skapas beroende på användningssyfte.

    Mer

  • Dörr på insidan
    Dörr på insidan

    Många fastsättningsmöjligheter för förvaring och arkivering av dokument och möjlighet till inbyggnad av visnings- och manöverinstrument.

    Mer

  • Märklist
    Märklist

    För individuell märkning av fältbeteckningarna på dörren.

    Mer

  • Dammskyddslister
    Dammskyddslister

    Skyddar mot damm och fallande smuts på dörrens överkant.

    Mer

  • Lack
    Lack

    Lack för bättrings- eller reparationsarbeten av pulver- och våtlackerade ytor, lufttorkande.

    Mer

  • Korrosionsskyddsgrundfärg
    Korrosionsskyddsgrundfärg

    Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk