Varukorg

Inre utbyggnad

  • Montageplåtar
    Montageplåtar

    Montageplåtar som komplettering för lådor och skåp som inte levereras med montageplåt. Delmontageplåtar för skåp ger ytterligare montagemöjligheter på bredden eller djupet.

    Mer

  • Skensystem
    Skensystem

    Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden.

    Mer

  • Fastsättningskomponenter
    Fastsättningskomponenter

    Korgmuttrar, skruvar och olika montageelement för bekväm och effektiv skåputbyggnad.

    Mer

  • Hyllplan
    Hyllplan

    Förvaringsmöjligheter och uppställningsytor kan skapas på skåpramen eller 19"-profilen. Teleskopskenor och handtag kompletterar utbudet av hyllplan, som kan installeras i IT-rack, serverskåp, väggfördelningsskåp och industriskåp delvis utan verktyg.

    Mer

  • EMC
    EMC

    Skyddet av standardapparatskåpet mot elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält kan förbättras ytterligare med systemtillbehör. Sådana åtgärder är att förbättra skärmningseffekten genom optimal potentialutjämning eller kontaktera kabelskärmen så nära kabelinföringsplatsen som möjligt.

    Mer

  • Inre utbyggnad för jordbävningshotade områden
    Inre utbyggnad för jordbävningshotade områden

    TS 8 för jordbävningshotade zoner 1, 2, 3 och 4 enligt Bellcore. Dessa utföranden har testats och fyller kraven enligt Telcordia GR 63-CORE.

    Mer

  • Jordning
    Jordning

    Enskilda jordningsband eller kompletta system som skurits till direkt på skåpsystem för ramjordning eller på jordningsskenor.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk