Varukorg

19"-utbyggnadsteknik

  • Svängramar
    Svängramar

    Med svängram kan baksidan av 19"-inbyggnaderna nås smidigt. Beroende på utförande finns en öppninngsvinkel på 130° eller 180°.

    Mer

  • profilskenor
    profilskenor

    Profilskenor och montageram för inre utbyggnad med en eller två 19"-profiler för väggskåp, singelskåp och ihopbyggnadsskåp.

    Mer

  • Inbyggnadssatser för profilskenor
    Inbyggnadssatser för profilskenor

    Inbyggnadssatsen för profilskenorna och montageramarna måste väljas utifrån skåpets typ och bredd.

    Mer

  • Tillbehör för Rittal Data Rack
    Tillbehör för Rittal Data Rack

    Det öppna ramstativet för datarack kan utökas med ett andra 19"-fastsättningsplan, djupprofiler, glidskenor och montageförbindningar. Hjul för mobil användning som laboratoriestativ eller till mätteknik.

    Mer

  • Glidskenor
    Glidskenor

    Glidskenor ger en avlastning för extra tunga komponenter (max 800N statisk last) som hakas i 19”-profilen.

    Mer

  • Utbyggnad i tummått
    Utbyggnad i tummått

    Lådor i 19"-profilen, sidoskydd, förvaringsmöjligheter för apparater med tummått och fastsättningsmöjligheter på 19"-profilskenan med hjälp av korgmuttrar eller det innovativa 19"-fästet

    Mer

  • Blindpaneler och frontplåtar
    Blindpaneler och frontplåtar

    Blindpaneler för övertäckning av höjdenheter som inte används. I olika höjder i materialen aluminium, stålplåt och plast. För fastskruvning eller i verktygslöst utförande för verktygsfritt snabbmontage.

    Mer

  • Fiberboxar
    Fiberboxar

    Splittning av inkommande fiberkablar och fördelning till patchpaneler för olika kopplingar. Förkonfektionerade pigtail-ledningar förs med breakout-boxen till patchpanelerna.

    Mer

  • LSA-teknik
    LSA-teknik

    För LSA-teknik kan montageenheter för LSA-Plus-lister eller inbyggnadssatser för LSA-montagetråg eller LSA-montagevinklar väljas.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk